Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OZ-D-PP-3 |
OZ-D-PP-3/4 |
OZ-D-PP-11/4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale tubo flessibile applicabile (mm) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Misura vite M | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione F (mm) | Dimensione H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.39 € | 1 | 8 giorni | 80A | 0.39 | 3B | 249 | 135 | 93 | 78 | 91 | ||
27.79 € | 1 | 8 giorni | 20A | 0.69 | 3/4B | 93 | 64 | 33 | 20 | 54 | ||
28.86 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 32A | 0.69 | 1 1/4B | 175 | 82 | 46 | 32 | 72 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura femmina/maschio | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. nominale tubo flessibile applicabile(mm)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Misura vite M
Dimensione A(mm)
Dimensione B(mm)
Dimensione C(mm)
Dimensione F(mm)
Dimensione H(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali