Guarnizione in gomma, NBR (standard)

Guarnizione in gomma, NBR (standard)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Gasket that is equipped to a coupler as standard.
• Used for water, fats, oils, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OZ-NBR-15A
OZ-NBR-20A
OZ-NBR-25A
OZ-NBR-32A
OZ-NBR-40A
OZ-NBR-50A
OZ-NBR-65A
OZ-NBR-80A
OZ-NBR-100A
OZ-NBR-125A
OZ-NBR-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

1.65 €

1 Disponibile 7 giorni 15A

1.24 €

0.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20A

1.49 €

1 Disponibile 5 giorni 25A

1.69 €

1 Disponibile 5 giorni 32A

1.69 €

1 Disponibile 7 giorni 40A

1.98 €

1 Disponibile 5 giorni 50A

2.83 €

1 Disponibile 7 giorni 65A

3.64 €

1.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

80A

11.47 €

1 Disponibile 7 giorni 100A

14.21 €

1 Disponibile 7 giorni 125A

16.96 €

1 Disponibile 7 giorni 150A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guarnizioni in foglio / Guarnizione Materiale Gomma Temperatura di esercizio(°C) -30 - 70

Supporto tecnico