Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Guarnizione in fluororesina, sigillatura a falde FEP

Guarnizione in fluororesina, sigillatura a falde FEP

[Features]
• This gasket is entirely coated with rubber using FEP.
• The rubber material of the core portion employs a silicon and fluorine rubber, sized 21/2 " or greater.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OZ-FEP-FKM-65A
OZ-FEP-FKM-80A
OZ-FEP-FKM-100A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale

50.02 €

6 giorni 65A

53.45 €

6 giorni 80A

72.91 €

6 giorni 100A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guarnizioni in foglio / Guarnizione Materiale Fogli di giunzione con PTFE Temperatura di esercizio(°C) -60 - 150

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico