• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetti assiali a sfere a gola profonda / direzione unica / 511, 512 / NTN

Cuscinetti assiali a sfere a gola profonda / direzione unica / 511, 512 / NTN
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 51206YP5

Marca: NTN

Prezzo: 40.96

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): Grado 5

D.I. d: 30 φ

Diametro esterno D: 52 φ

Larghezza B: 16 mm

Coefficiente di carico dinamico base: 29300 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

51206YP5

Codice componente
51206YP5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPrecisione (JIS) D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Tipo supporto Anello cuscinetto Lubrificante Codice gioco interno Config. foro albero Tipo boccola Combinazione Tipo di gabbia Guarnizione, schermatura Simbolo di precisione Simbolo supporto

40.96 €

1 7 giorni 10Grado 5305216293003400In resina--------P5Y

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera reggispinta Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio materiale Shield e la forma Tipo aperto
Tipo anello esterno Testa piatta Specifiche/ambiente Standard Direzione del carico Reggispinta
Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Dimensioni standard Sistema metrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio

Si trova sulla pagina di Cuscinetti assiali a sfere a gola profonda / direzione unica / 511, 512 / NTN, il codice articolo è il seguente: 51206YP5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51206YP5.

Tipologia prodotto

Codice componente
51128
51130
51132
51222
51226
51232
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSPrecisione (JIS) D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Tipo supporto Anello cuscinetto Lubrificante Codice gioco interno Config. foro albero Tipo boccola Combinazione Tipo di gabbia Guarnizione, schermatura Simbolo di precisione Simbolo supporto

143.50 €

1 9 giorni -Grado 0140180311070001300RettificatoNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazione--

235.34 €

1 8 giorni 10Grado 0150190311090001200RettificatoNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazione--

269.37 €

1 9 giorni 10Grado 0160200311120001200RettificatoNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazione--

128.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Grado 0110160381530001200RettificatoNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazione--

172.60 €

1 8 giorni 10Grado 0130190451910001000Rimozione MomiNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazione--

335.57 €

1 9 giorni 10Grado 016022551223000870Rimozione MomiNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazione--

Supporto tecnico