Rulli folli a vite Rulli traccia tipo KR

Rulli folli a vite Rulli traccia tipo KR
  • In Offerta
[Features]
· A bearing where the outer ring rotates on an axis using a track roller with a stud instead of an inner ring. Easily mounted with a hexagonal nut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KR30LL/3AS
KR32LL/3AS
KR32XLL/3AS
KR47LL/3AS
KR47XLL/3AS
KR80XLL/3AS
KR85LL/3AS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo rotella D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo C
(mm)
Diametro interno rullo di punteria F
(mm)
Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Diametro d1 del prigioniero
(φ)

32.36 €

18.12 €

1 Stesso giorno

Stock

10Anello esterno sferico301415M12 X 1.57.859.651000012

43.79 €

1 5 giorni 10Anello esterno sferico321415M12 X 1.57.859.651000012

35.82 €

1 8 giorni 10Anello esterno cilindrico321415M12 X 1.57.859.651000012

68.57 €

1 8 giorni 10Anello esterno sferico472425M20 X 1.520.733.5600020

57.27 €

1 8 giorni 10Anello esterno cilindrico472425M20 X 1.520.733.5600020

132.57 €

1 8 giorni 10Anello esterno cilindrico803538M30×1.54588.5400030

120.45 €

1 8 giorni 10Anello esterno sferico853538M30×1.54588.5400030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Perno folle Rivestimento rotella NA Con perno folle Standard
Albero Disponibile Guarnizione Disponibile

Supporto tecnico