• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

U-LOCK CAR-FLEX200

U-LOCK CAR-FLEX200

[Features]
• Exhaust gas duct that uses the protected helix in the polyester elastomer, used for contact scratch prevention in maintenance shops and inspection areas, etc.
• Suitable for idle discharge such as general purpose gasoline engine, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF200-50-3
CF200-50-4
CF200-50-5
CF200-50-6
CF200-50-7
CF200-50-8
CF200-50-9
CF200-50-10
CF200-50-11
CF200-60-3
CF200-60-4
CF200-60-5
CF200-60-6
CF200-60-7
CF200-60-8
CF200-60-9
CF200-60-10
CF200-60-11
CF200-75-3
CF200-75-4
CF200-75-5
CF200-75-6
CF200-75-7
CF200-75-8
CF200-75-9
CF200-75-10
CF200-75-11
CF200-100-3
CF200-100-4
CF200-100-5
CF200-100-6
CF200-100-7
CF200-100-8
CF200-100-9
CF200-100-10
CF200-100-11
CF200-125-3
CF200-125-4
CF200-125-5
CF200-125-6
CF200-125-7
CF200-125-8
CF200-125-9
CF200-125-10
CF200-125-11
CF200-150-3
CF200-150-4
CF200-150-5
CF200-150-6
CF200-150-7
CF200-150-8
CF200-150-9
CF200-150-10
CF200-150-11
CF200-200-3
CF200-200-4
CF200-200-5
CF200-200-6
CF200-200-7
CF200-200-8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Colore Pressione massima ammessa (inferiore alla temperatura ambiente)
(MPa)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Nominale
(mm)
Nominale
(poll.)
Lunghezza
(m)

224.44 €

28 giorni 5264Blu0.09~Solo max. - Controllo MST325023

299.26 €

28 giorni 5264Blu0.09-325024

374.07 €

28 giorni 5264Blu0.09-325025

448.89 €

28 giorni 5264Blu0.09-325026

523.71 €

28 giorni 5264Blu0.09-325027

598.52 €

28 giorni 5264Blu0.09-325028

673.33 €

28 giorni 5264Blu0.09-325029

748.15 €

28 giorni 5264Blu0.09-3250210

822.96 €

28 giorni 5264Blu0.09-3250211

236.83 €

28 giorni 6476Blu0.078-38602 1/23

315.77 €

28 giorni 6476Blu0.078-38602 1/24

394.71 €

28 giorni 6476Blu0.078-38602 1/25

473.65 €

28 giorni 6476Blu0.078-38602 1/26

552.60 €

28 giorni 6476Blu0.078-38602 1/27

631.53 €

28 giorni 6476Blu0.078-38602 1/28

710.48 €

28 giorni 6476Blu0.078-38602 1/29

789.42 €

28 giorni 6476Blu0.078-38602 1/210

868.36 €

28 giorni 6476Blu0.078-38602 1/211

323.49 €

28 giorni 7789Rosso0.062-467533

431.33 €

28 giorni 7789Rosso0.062-467534

539.15 €

28 giorni 7789Rosso0.062-467535

646.98 €

28 giorni 7789Rosso0.062-467536

754.82 €

28 giorni 7789Rosso0.062-467537

862.64 €

28 giorni 7789Rosso0.062-467538

970.48 €

28 giorni 7789Rosso0.062-467539

1,078.31 €

28 giorni 7789Rosso0.062-4675310

1,186.13 €

28 giorni 7789Rosso0.062-4675311

397.78 €

28 giorni 105117Rosso0.051-6010043

530.37 €

28 giorni 105117Rosso0.051-6010044

662.96 €

28 giorni 105117Rosso0.051-6010045

795.56 €

28 giorni 105117Rosso0.051-6010046

928.15 €

28 giorni 105117Rosso0.051-6010047

1,060.74 €

28 giorni 105117Rosso0.051-6010048

1,193.33 €

28 giorni 105117Rosso0.051-6010049

1,325.93 €

28 giorni 105117Rosso0.051-60100410

1,458.52 €

28 giorni 105117Rosso0.051-60100411

469.84 €

28 giorni 130142Rosso0.033-7512553

626.45 €

28 giorni 130142Rosso0.033-7512554

783.07 €

28 giorni 130142Rosso0.033-7512555

939.68 €

28 giorni 130142Rosso0.033-7512556

1,096.29 €

28 giorni 130142Rosso0.033-7512557

1,252.91 €

28 giorni 130142Rosso0.033-7512558

1,409.52 €

28 giorni 130142Rosso0.033-7512559

1,566.13 €

28 giorni 130142Rosso0.033-75125510

1,722.75 €

28 giorni 130142Rosso0.033-75125511

496.83 €

28 giorni 155167Rosso0.022-9015063

662.44 €

28 giorni 155167Rosso0.022-9015064

828.04 €

28 giorni 155167Rosso0.022-9015065

993.65 €

28 giorni 155167Rosso0.022-9015066

1,159.26 €

28 giorni 155167Rosso0.022-9015067

1,324.87 €

28 giorni 155167Rosso0.022-9015068

1,490.48 €

28 giorni 155167Rosso0.022-9015069

1,656.09 €

28 giorni 155167Rosso0.022-90150610

1,821.69 €

28 giorni 155167Rosso0.022-90150611

610.79 €

28 giorni 205217Rosso0.01479-14020083

814.39 €

28 giorni 205217Rosso0.01479-14020084

1,017.99 €

28 giorni 205217Rosso0.01479-14020085

1,221.59 €

28 giorni 205217Rosso0.01479-14020086

1,425.18 €

28 giorni 205217Rosso0.01479-14020087

1,628.79 €

28 giorni 205217Rosso0.01479-14020088

Loading...

Informazioni di base

Materiale Poliestere + Rivestimento gomma neoprenica + EN 1.4306 Equiv. Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard
Liquido applicabile Gas Temperatura di esercizio Temperatura di esercizio continuo: 200°C

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico