• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiusura a U CAR-FLEX300

Chiusura a U CAR-FLEX300

[Features]
· Exhaust gas duct that uses a helix protected by a polyester elastomer to prevent contact with automobile bodies, and is designed with use in maintenance shops and testing locations in mind.
· Appropriate for general gasoline engine and diesel engine idle exhaust.
· Heavy duty type meant for continuous use.
· When using CAR-FLEX, suction using a fan or introduction of compressed air enabling provision of secondary air is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF300-50-3
CF300-50-4
CF300-50-5
CF300-50-6
CF300-50-7
CF300-50-8
CF300-50-9
CF300-50-10
CF300-50-11
CF300-60-3
CF300-60-4
CF300-60-5
CF300-60-6
CF300-60-7
CF300-60-8
CF300-60-9
CF300-60-10
CF300-60-11
CF300-75-3
CF300-75-4
CF300-75-5
CF300-75-6
CF300-75-7
CF300-75-8
CF300-75-9
CF300-75-10
CF300-75-11
CF300-100-3
CF300-100-4
CF300-100-5
CF300-100-6
CF300-100-7
CF300-100-8
CF300-100-9
CF300-100-10
CF300-100-11
CF300-125-3
CF300-125-4
CF300-125-5
CF300-125-6
CF300-125-7
CF300-125-8
CF300-125-9
CF300-125-10
CF300-125-11
CF300-150-3
CF300-150-4
CF300-150-5
CF300-150-6
CF300-150-7
CF300-150-8
CF300-150-9
CF300-150-10
CF300-150-11
CF300-200-3
CF300-200-4
CF300-200-5
CF300-200-6
CF300-200-7
CF300-200-8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Pressione massima ammessa (inferiore alla temperatura ambiente)
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Nominale
(mm)
Nominale
(poll.)
Lunghezza
(m)

521.59 €

28 giorni 52640.08824325023

695.45 €

28 giorni 52640.08824325024

869.31 €

28 giorni 52640.08824325025

1,043.17 €

28 giorni 52640.08824325026

1,217.04 €

28 giorni 52640.08824325027

1,390.90 €

28 giorni 52640.08824325028

1,564.76 €

28 giorni 52640.08824325029

1,738.63 €

28 giorni 52640.088243250210

1,912.48 €

28 giorni 52640.088243250211

561.27 €

28 giorni 64760.0764738602 1/23

748.36 €

28 giorni 64760.0764738602 1/24

935.45 €

28 giorni 64760.0764738602 1/25

1,122.54 €

28 giorni 64760.0764738602 1/26

1,309.63 €

28 giorni 64760.0764738602 1/27

1,496.72 €

28 giorni 64760.0764738602 1/28

1,683.81 €

28 giorni 64760.0764738602 1/29

1,870.90 €

28 giorni 64760.0764738602 1/210

2,057.99 €

28 giorni 64760.0764738602 1/211

633.02 €

28 giorni 77890.06078467533

844.02 €

28 giorni 77890.06078467534

1,055.02 €

28 giorni 77890.06078467535

1,266.03 €

28 giorni 77890.06078467536

1,477.04 €

28 giorni 77890.06078467537

1,688.04 €

28 giorni 77890.06078467538

1,899.05 €

28 giorni 77890.06078467539

2,110.06 €

28 giorni 77890.060784675310

2,321.06 €

28 giorni 77890.060784675311

719.68 €

28 giorni 1051190.029416010043

959.58 €

28 giorni 1051190.029416010044

1,199.47 €

28 giorni 1051190.029416010045

1,439.37 €

28 giorni 1051190.029416010046

1,679.26 €

28 giorni 1051190.029416010047

1,919.15 €

28 giorni 1051190.029416010048

2,159.05 €

28 giorni 1051190.029416010049

2,398.94 €

28 giorni 1051190.0294160100410

2,638.83 €

28 giorni 1051190.0294160100411

880.63 €

28 giorni 1301440.020597512553

1,174.18 €

28 giorni 1301440.020597512554

1,467.72 €

28 giorni 1301440.020597512555

1,761.27 €

28 giorni 1301440.020597512556

2,054.82 €

28 giorni 1301440.020597512557

2,348.36 €

28 giorni 1301440.020597512558

2,641.90 €

28 giorni 1301440.020597512559

2,935.45 €

28 giorni 1301440.0205975125510

3,228.99 €

28 giorni 1301440.0205975125511

992.06 €

28 giorni 1551690.015399015063

1,322.75 €

28 giorni 1551690.015399015064

1,653.44 €

28 giorni 1551690.015399015065

1,984.13 €

28 giorni 1551690.015399015066

2,314.82 €

28 giorni 1551690.015399015067

2,645.50 €

28 giorni 1551690.015399015068

2,976.19 €

28 giorni 1551690.015399015069

3,306.88 €

28 giorni 1551690.0153990150610

3,637.56 €

28 giorni 1551690.0153990150611

1,244.76 €

28 giorni 2052190.0097114020083

1,659.68 €

28 giorni 2052190.0097114020084

2,074.60 €

28 giorni 2052190.0097114020085

2,489.52 €

28 giorni 2052190.0097114020086

2,904.44 €

28 giorni 2052190.0097114020087

3,319.37 €

28 giorni 2052190.0097114020088

Loading...

Informazioni di base

Materiale Kevlar + Rivestimento in silicone + EN 1.4306 Equiv. Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard
Colore Rosso Liquido applicabile Gas Temperatura di esercizio Temperatura di esercizio continuo: 280°C

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico