Tubo O-FLEX serie CA

Tubo O-FLEX serie CA
[Features]
• Heat resistance with continuous 250°C , 1h 250°C .
• Vibration resistance.
· Compressive strength 200N or higher

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CA-10
CA-41
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(mm)
Min. raggio di curvatura
(mm)

133.68 €

1 6 giorni 1017

243.46 €

1 24 giorni 4169.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio + Carta termoresistente Uso servizio taglio NA Proprietà Termoresistenza
Colore Colore metallizzato Liquido applicabile Aria Lunghezza(m) 10
Temperatura di esercizio Collegamento a 200°C

Supporto tecnico