• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ammortizzatore, con autocorrezione, senza cappuccio

Ammortizzatore, con autocorrezione, senza cappuccio

Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. Pneumatic device accessories by Taiwan CHELIC Corporation, founded in 1988, are highly received in the markets around the world. In particular, the quality of the cylinder has been praised by customers and is used in a variety of fields.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCKC0806N
SCKC1008N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Corsa S
(mm)
Vite di montaggio nominale M Vite di montaggio nominale [M] Massima energia assorbita
(J)
Lunghezza piena A
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

38.64 €

3 giorni 688244-10~60

38.71 €

3 giorni 81010451-10~60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, componenti relativi Corpo principale Struttura Tipo fisso Con orifizio Orifizio singolo
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Acciaio Velocità di collisione max.(m/s) 1
Testa paracolpi NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico