• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ammortizzatore, con autocorrezione, con cappuccio [SCKC]

Ammortizzatore, con autocorrezione, con cappuccio [SCKC]

The shock absorbers are available from M8 to M36 in type and from 6 mm to 60 mm in stroke. This product is provided with a cap. Some in-stock items also can be shipped the same day when available. Small jig cylinder by a Taiwanese manufacturer specialized in pneumatic devices/accessories established in 1988. Sales are expanding in countries around the world and the product has been well-received worldwide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCKC0806C
SCKC1008C
SCKC1210C
SCKC1416C
SCKC2020C
SCKC2050C
SCKC2525C
SCKC2540C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Corsa S
(mm)
Vite di montaggio nominale M Vite di montaggio nominale [M] Massima energia assorbita
(J)
Velocità di collisione max.
(m/s)
Lunghezza piena A
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

38.67 €

3 giorni 6882150-10~60

38.71 €

3 giorni 810104157-10~60

49.56 €

3 giorni 1012125169.5-10~60

59.79 €

3 giorni 161414201122-10~60

50.50 €

3 giorni 202020401145-10~60

62.28 €

3 giorni 502020601232-10~60

73.93 €

3 giorni 252525802155-10~60

62.98 €

3 giorni 4025251202214-10~60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, componenti relativi Corpo principale Struttura Tipo fisso Con orifizio Orifizio singolo
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Acciaio Testa paracolpi Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico