• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ammortizzatore, ammortizzazione a 2 fasi, con cappuccio

Ammortizzatore, ammortizzazione a 2 fasi, con cappuccio

Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. Pneumatic device accessories by Taiwan CHELIC Corporation, founded in 1988, are highly received in the markets around the world. In particular, the quality of the cylinder has been praised by customers and is used in a variety of fields.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCKT0806C
SCKT1007C
SCKT1210C
SCKT1412C
SCKT2015C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Corsa S
(mm)
Vite di montaggio nominale M Vite di montaggio nominale [M] Lunghezza piena A
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

45.34 €

4 giorni 68855.2-10~60

45.38 €

4 giorni 7101062.6-10~60

58.28 €

4 giorni 10121271.1-10~60

47.94 €

4 giorni 12141490-10~60

62.54 €

13 giorni 152020103-10~60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, componenti relativi Corpo principale Struttura Tipo fisso Con orifizio A più orifizi
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Acciaio Testa paracolpi Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico