Valvola ad azionamento manuale - 4 porte, 3 posizioni - [VLHM]

Valvola ad azionamento manuale - 4 porte, 3 posizioni - [VLHM]
MISUMI products are carefully selected products from rapidly growing Asian manufacturers based on the needs of our customers. Choose the product that best suits your current needs. Founded in 1988, Cheric Taiwan pneumatic equipment parts have received high praise on the world market. Their cylinder quality gets particularly high reviews, and is used in various fields.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VLHM402
VLHM403
VLHM404
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura tubazione nominale

32.62 €

1 5 giorni 1/4

32.50 €

1 5 giorni 3/8

32.42 €

1 5 giorni 1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Block horizontal-type Numero di porte 4-Port Numero di posizioni di commutazione 3 Position Closed Center
Funzionamento a commutazione Manual Lever Tipo di attacco tubo Rc Tipo tubazione e orientamento Direct side
Area sezione effettiva(mm2) 17 Metodo di montaggio Bottom Mantenimento stato di funzionamento Holding

Supporto tecnico