Valvola manuale serie VLM20 tipo pulsante interblocco (Codici componente - Download CAD)

Valvola manuale serie VLM20 tipo pulsante interblocco
Valvola manuale tipo interblocco. Poiché sono presenti solo 3 porte, il diametro della filettatura di connessione è di 1/4 di pollice. Pulsanti disponibili nei colori nero, verde o rosso. Cilindro di montaggio compatto prodotto da un’azienda produttrice di apparecchiature pneumatiche/parti speciali di Taiwan fondata nel 1988. Le vendite sono aumentate in tutto il mondo e l’azienda ha guadagnato un’ottima reputazione a livello globale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VLM20-09-R

Codice componente
VLM20-09-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.78 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Block vertical-type Numero di porte 3-Port Numero di posizioni di commutazione 2-position Normally Closed
Funzionamento a commutazione Pushbutton Tipo di attacco tubo Rc Filettatura tubazione nominale 1/4
Tipo tubazione e orientamento Direct side Area sezione effettiva(mm2) 33 Metodo di montaggio Side
Mantenimento stato di funzionamento 2-position spring return Con pulsante Mushroom Shape Pushbutton Color Red

Si trova sulla pagina di Valvola manuale serie VLM20 tipo pulsante interblocco, il codice articolo è il seguente: VLM20-09-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VLM20-09-R.

Supporto tecnico