Attacco a innesto - raccordo a croce CNX

Attacco a innesto - raccordo a croce CNX
  • Sconto volumi elevati
The product is a single-touch cross-union type fitting. A different type with the same diameter can be selected. Selectable tube diameters include ⌀4, 6, 8, 10, and 12. A partial inventory of the product has been kept, hence same day delivery is possible. This is a small jig cylinder made by a Taiwanese company established in 1988 that specializes in pneumatic devices/accessories. Its sales are expanding in countries around the world, and its products have been well-received worldwide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CNX4-4
CNX6-4
CNX6-6
CNX8-6
CNX8-8
CNX10-8
CNX10-10
CNX12-10
CNX12-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo raccordo Giunto, diam. uguale Giunto, diam. diverso D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2
(φ)

4.54 €

1 Disponibile 5 giorni Union with same diameterCross A-4-

5.29 €

1 Disponibile 5 giorni Union with different diameters-Cross B64

4.79 €

1 Disponibile 5 giorni Union with same diameterCross A-6-

4.17 €

1 5 giorni Union with different diameters-Cross B86

4.39 €

1 5 giorni Union with same diameterCross A-8-

5.82 €

1 18 giorni Union with different diameters-Cross B108

6.40 €

1 5 giorni Union with same diameterCross A-10-

6.06 €

1 9 giorni Union with different diameters-Cross B1210

6.78 €

1 9 giorni Union with same diameterCross A-12-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Single-Action Coupling Liquido applicabile For air Materiale corpo principale Standard (PBT)
Applicazione Standard Materiale guarnizione Standard (NBR) Temperatura di esercizio(°C) 5::60

Supporto tecnico