Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PU0425-BK |
PU0425-OR |
PU0425-T |
PU0640-BK |
PU0640-BU |
PU0640-OR |
PU0640-T |
PU0850-BK |
PU0850-BU |
PU0850-OR |
PU0850-T |
PU1065-BK |
PU1065-BU |
PU1065-OR |
PU1065-T |
PU1280-BK |
PU1280-BU |
PU1280-OR |
PU1280-T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.11 € | 1 | 5 giorni | 4 | Up to 4 | 2.5 | Up to 3 | Black | 10 | 200 | ||
41.18 € | 1 | 21 giorni | 4 | Up to 4 | 2.5 | Up to 3 | Orange | 10 | 200 | ||
43.36 € | 1 | 21 giorni | 4 | Up to 4 | 2.5 | Up to 3 | Transparency | 10 | 200 | ||
124.42 € | 1 | 5 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Up to 4 | Black | 16 | 200 | ||
127.67 € | 1 | 5 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Up to 4 | Blue | 16 | 200 | ||
61.30 € | 1 | 21 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Up to 4 | Orange | 16 | 200 | ||
131.06 € | 1 | 5 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Up to 4 | Transparency | 16 | 200 | ||
108.31 € | 1 | 5 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Up to 5 | Black | 22 | 100 | ||
105.90 € | 1 | 5 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Up to 5 | Blue | 22 | 100 | ||
82.26 € | 1 | 5 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Up to 5 | Orange | 22 | 100 | ||
130.73 € | 1 | 5 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Up to 5 | Transparency | 22 | 100 | ||
107.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Black | 28 | 100 | ||
85.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Blue | 28 | 100 | ||
85.30 € | 1 | 21 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Orange | 28 | 100 | ||
116.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Transparency | 28 | 100 | ||
102.14 € | 1 | 15 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Black | 37 | 100 | ||
102.14 € | 1 | 15 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Blue | 37 | 100 | ||
102.14 € | 1 | 21 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Orange | 37 | 100 | ||
128.85 € | 1 | 5 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Transparency | 37 | 100 |
Loading...
Tipo | Straight Type | Materiale | Urethane | Liquido applicabile | Water / For air |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale, uretano | Polyurethane | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | 0::50 |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali