Raccordo filettato Ck in ghisa malleabile - Raccordi per tubi, raccordo a T maschio (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST-10-W
ST-15-W
ST-20-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

11.78 €

1 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)3/8B(10A)

11.38 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)

11.36 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo a T maschio/femmina
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio
Trattamento superficie Zincatura Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico