[Features]
- Better operating stability and control: Operating stability and control improved with a flow adjustment function, removing water hammer, and attaching the vacuum breaker to body.
- Easy installation and hygienic: The main valve is installed outside the water tank, making maintenance and inspection easy and hygienic which helps to improve the work.
- User-friendly design: Parts are designed for sufficient compatibility, allowing high reliability for years to come.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | Filettatura tubo nominale lato di controllo | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza L (mm) | Altezza h (mm) | Valvola pilota | Designazione nominale filettatura di collegamento | Materiale sfera galleggiante | Livello acqua di funzionamento standard (L/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.33 € | 8 giorni | 1B | 1B | 0.05~0.75 | 90 | 120 | Standard | R3/4 | Rame | 50 | ||
214.26 € | 8 giorni | 1B | 1B | 0.05~0.75 | 90 | 120 | Standard | R3/4 | PE | 50 | ||
279.32 € | 8 giorni | 1B | 1B | 0.05~0.75 | 90 | 120 | Standard | R3/4 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 50 | ||
247.50 € | 8 giorni | 1B | 1B | 0.05~0.75 | 90 | 120 | Standard | R1/2 | Rame | 50 | ||
240.43 € | 8 giorni | 1B | 1B | 0.05~0.75 | 90 | 120 | Standard | R1/2 | PE | 50 | ||
318.21 € | 8 giorni | 1B | 1B | 0.05~0.75 | 90 | 120 | Standard | R1/2 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 50 | ||
268.71 € | 8 giorni | 1B | 1B | 0.05~0.75 | 90 | 120 | Differenza livello acqua | R1/2 | PE | 50 | ||
268.71 € | 8 giorni | 1B | 1B | 0.05~0.75 | 90 | 120 | Differenza livello acqua | R3/4 | PE | 50 | ||
360.64 € | 8 giorni | 1 1/2B | 1 1/2B | 0.05~0.75 | 120 | 144 | Standard | R3/4 | Rame | 120 | ||
353.57 € | 8 giorni | 1 1/2B | 1 1/2B | 0.05~0.75 | 120 | 144 | Standard | R3/4 | PE | 120 | ||
418.63 € | 8 giorni | 1 1/2B | 1 1/2B | 0.05~0.75 | 120 | 144 | Standard | R3/4 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 120 | ||
386.80 € | 8 giorni | 1 1/2B | 1 1/2B | 0.05~0.75 | 120 | 144 | Standard | R1/2 | Rame | 120 | ||
379.73 € | 8 giorni | 1 1/2B | 1 1/2B | 0.05~0.75 | 120 | 144 | Standard | R1/2 | PE | 120 | ||
457.52 € | 8 giorni | 1 1/2B | 1 1/2B | 0.05~0.75 | 120 | 144 | Standard | R1/2 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 120 | ||
408.02 € | 8 giorni | 1 1/2B | 1 1/2B | 0.05~0.75 | 120 | 144 | Differenza livello acqua | R1/2 | PE | 120 | ||
408.02 € | 8 giorni | 1 1/2B | 1 1/2B | 0.05~0.75 | 120 | 144 | Differenza livello acqua | R3/4 | PE | 120 | ||
507.72 € | 8 giorni | 2B | 2B | 0.05~0.75 | 150 | 152 | Standard | R3/4 | Rame | 180 | ||
500.65 € | 8 giorni | 2B | 2B | 0.05~0.75 | 150 | 152 | Standard | R3/4 | PE | 180 | ||
565.71 € | 8 giorni | 2B | 2B | 0.05~0.75 | 150 | 152 | Standard | R3/4 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 180 | ||
533.89 € | 8 giorni | 2B | 2B | 0.05~0.75 | 150 | 152 | Standard | R1/2 | Rame | 180 | ||
526.82 € | 8 giorni | 2B | 2B | 0.05~0.75 | 150 | 152 | Standard | R1/2 | PE | 180 | ||
604.60 € | 8 giorni | 2B | 2B | 0.05~0.75 | 150 | 152 | Standard | R1/2 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 180 | ||
555.10 € | 8 giorni | 2B | 2B | 0.05~0.75 | 150 | 152 | Differenza livello acqua | R1/2 | PE | 180 | ||
555.10 € | 8 giorni | 2B | 2B | 0.05~0.75 | 150 | 152 | Differenza livello acqua | R3/4 | PE | 180 |
Loading...
Tipi di valvola | Valvola a flusso costante | Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo principale | CAC902 |
---|---|---|---|---|---|
Fluidi applicabili | Acqua | Pressione nominale | 10K | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc |
Lato controllo, tipi di collegamento | Rc | Profilo leva | Senza maniglia | Rivestimento corpo principale | N/A |
Metodo di funzionamento | N/A |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.