Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo rotella | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza C (mm) | Vite prigioniera perno folle (mm) | Materiale | Metodo di guida rulli | Coefficiente di carico dinamico base (kN) | Coefficiente di carico statico base (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Struttura guarnizione | Capacità di carico pista (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 32 | 14 | M12 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 7.87 | 9.79 | 14000 | Senza guarnizione | 7.45 | |
42.54 € | 1 | 13 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 32 | 14 | M12 | Acciaio inox | Con gabbia | 7.87 | 9.79 | 14000 | Senza guarnizione | 7.45 | ||
49.38 € | 1 | 13 giorni | - | Anello esterno sferico | 32 | 14 | M12 | Acciaio inox | Con gabbia | 7.87 | 9.79 | 14000 | Senza guarnizione | 2.74 | ||
96.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 32 | 14 | M12 | Acciaio inox | Con gabbia | 7.87 | 9.79 | 14000 | Con guarnizione | 7.45 | |
119.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 32 | 14 | M12 | Acciaio inox | Con gabbia | 7.87 | 9.79 | 14000 | Con guarnizione | 2.74 | |
47.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 32 | 14 | M12 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 7.87 | 9.79 | 14000 | Senza guarnizione | 2.74 | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 32 | 14 | M12 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 7.87 | 9.79 | 14000 | Con guarnizione | 7.45 | |
61.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 32 | 14 | M12 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 7.87 | 9.79 | 14000 | Con guarnizione | 2.74 | |
30.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 32 | 14 | M12 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 13.4 | 19.8 | - | Senza guarnizione | 7.45 | ||
34.29 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 32 | 14 | M12 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 13.4 | 19.8 | - | Senza guarnizione | 2.74 | ||
36.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 32 | 14 | M12 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 13.4 | 19.8 | - | Con guarnizione | 7.45 | ||
45.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 32 | 14 | M12 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 13.4 | 19.8 | - | Con guarnizione | 2.74 | ||
39.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 30 | 14 | M12 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 7.87 | 9.79 | 14000 | Senza guarnizione | 7.06 | |
66.19 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 30 | 14 | M12 | Acciaio inox | Con gabbia | 7.87 | 9.79 | 14000 | Senza guarnizione | 7.06 | |
87.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 30 | 14 | M12 | Acciaio inox | Con gabbia | 7.87 | 9.79 | 14000 | Senza guarnizione | 2.45 | |
83.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 30 | 14 | M12 | Acciaio inox | Con gabbia | 7.87 | 9.79 | 14000 | Con guarnizione | 7.06 | |
107.40 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 30 | 14 | M12 | Acciaio inox | Con gabbia | 7.87 | 9.79 | 14000 | Con guarnizione | 2.45 | |
45.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 30 | 14 | M12 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 7.87 | 9.79 | 14000 | Senza guarnizione | 2.45 | |
39.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 30 | 14 | M12 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 7.87 | 9.79 | 14000 | Con guarnizione | 7.06 | |
52.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 30 | 14 | M12 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 7.87 | 9.79 | 14000 | Con guarnizione | 2.45 | |
28.09 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 30 | 14 | M12 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 13.4 | 19.8 | - | Senza guarnizione | 7.06 | ||
33.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 30 | 14 | M12 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 13.4 | 19.8 | - | Senza guarnizione | 2.45 | ||
42.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 30 | 14 | M12 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 13.4 | 19.8 | - | Con guarnizione | 2.45 | ||
44.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 35 | 18 | M16 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 12 | 18.3 | 10000 | Senza guarnizione | 11.2 | |
124.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 35 | 18 | M16 | Acciaio inox | Con gabbia | 12 | 18.3 | 10000 | Con guarnizione | 11.2 | |
155.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 35 | 18 | M16 | Acciaio inox | Con gabbia | 12 | 18.3 | 10000 | Con guarnizione | 3.14 | |
54.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 35 | 18 | M16 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 12 | 18.3 | 10000 | Senza guarnizione | 3.14 | |
53.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 35 | 18 | M16 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 12 | 18.3 | 10000 | Con guarnizione | 11.2 | |
71.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 35 | 18 | M16 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 12 | 18.3 | 10000 | Con guarnizione | 3.14 | |
32.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 35 | 18 | M16 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 20.6 | 37.6 | - | Senza guarnizione | 11.2 | ||
37.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 35 | 18 | M16 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 20.6 | 37.6 | - | Senza guarnizione | 3.14 | ||
40.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 35 | 18 | M16 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 20.6 | 37.6 | - | Con guarnizione | 11.2 | ||
48.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 35 | 18 | M16 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 20.6 | 37.6 | - | Con guarnizione | 3.14 | ||
51.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 40 | 20 | M18 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 14.7 | 25.2 | 8500 | Senza guarnizione | 14.4 | |
84.74 € | 1 | 13 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 40 | 20 | M18 | Acciaio inox | Con gabbia | 14.7 | 25.2 | 8500 | Con guarnizione | 14.4 | ||
61.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 40 | 20 | M18 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 14.7 | 25.2 | 8500 | Senza guarnizione | 3.72 | |
54.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 40 | 20 | M18 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 14.7 | 25.2 | 8500 | Con guarnizione | 14.4 | |
79.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 40 | 20 | M18 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 14.7 | 25.2 | 8500 | Con guarnizione | 3.72 | |
36.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 40 | 20 | M18 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 25.2 | 51.3 | - | Senza guarnizione | 14.4 | |
45.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 40 | 20 | M18 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 25.2 | 51.3 | - | Senza guarnizione | 3.72 | ||
48.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 40 | 20 | M18 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 25.2 | 51.3 | - | Con guarnizione | 14.4 | ||
58.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 40 | 20 | M18 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 25.2 | 51.3 | - | Con guarnizione | 3.72 | ||
64.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 47 | 24 | M20 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 20.7 | 34.8 | 7000 | Senza guarnizione | 21 | |
77.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 47 | 24 | M20 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 20.7 | 34.8 | 7000 | Senza guarnizione | 7.15 | |
83.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 47 | 24 | M20 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 20.7 | 34.8 | 7000 | Con guarnizione | 21 | |
99.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 47 | 24 | M20 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 20.7 | 34.8 | 7000 | Con guarnizione | 7.15 | |
50.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 47 | 24 | M20 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 33.2 | 64.8 | - | Senza guarnizione | 21 | ||
57.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 47 | 24 | M20 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 33.2 | 64.8 | - | Senza guarnizione | 7.15 | ||
63.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 47 | 24 | M20 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 33.2 | 64.8 | - | Con guarnizione | 21 | ||
75.29 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 47 | 24 | M20 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 33.2 | 64.8 | - | Con guarnizione | 7.15 | ||
68.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 52 | 24 | M20 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 20.7 | 34.8 | 7000 | Senza guarnizione | 23.2 | |
189.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 52 | 24 | M20 | Acciaio inox | Con gabbia | 20.7 | 34.8 | 7000 | Con guarnizione | 23.2 | |
247.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 52 | 24 | M20 | Acciaio inox | Con gabbia | 20.7 | 34.8 | 7000 | Con guarnizione | 8.23 | |
80.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 52 | 24 | M20 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 20.7 | 34.8 | 7000 | Senza guarnizione | 8.23 | |
71.47 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 52 | 24 | M20 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 20.7 | 34.8 | 7000 | Con guarnizione | 23.2 | |
104.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 52 | 24 | M20 | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 20.7 | 34.8 | 7000 | Con guarnizione | 8.23 | |
53.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 52 | 24 | M20 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 33.2 | 64.8 | - | Senza guarnizione | 23.2 | ||
61.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 52 | 24 | M20 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 33.2 | 64.8 | - | Senza guarnizione | 8.23 | ||
64.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 52 | 24 | M20 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 33.2 | 64.8 | - | Con guarnizione | 23.2 | ||
78.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 52 | 24 | M20 | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 33.2 | 64.8 | - | Con guarnizione | 8.23 |
Loading...
Categoria | Perno folle | Metodi di fissaggio | Con foro esagonale per vite a testa esagonale | Rivestimento rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Con perno folle | Eccentricità | Dimensioni standard | Sistema metrico | Perno | Disponibile |
Ingrassatore dedicato incluso | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo rotella
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza C(mm)
Vite prigioniera perno folle(mm)
Materiale
Metodo di guida rulli
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Struttura guarnizione
Capacità di carico pista(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali