• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fascetta di aggancio a cerniera, fascetta di aggancio KPN a cerniera HH senza tenditore

Fascetta di aggancio a cerniera, fascetta di aggancio KPN a cerniera HH senza tenditore
  • Sconto volumi elevati

[Features]
·This product is a hanging pipe fitting for Keipla pipes and Funen pipes.
· Part numbers ending in M indicate the Super M type.
・Assembly type KPN that can accommodate the tolerance of outer diameter is also available.
▪ Dip plating and stainless steel are not super M type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HH40KPN
HH65KPN
HH75KPN
HH100KPN
HH125KPN
HH150KPN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo applicazione principale
(mm)
Diametro nominale A

2.07 €

Disponibile 9 giorni 60–inf. a 7040

2.66 €

Disponibile 9 giorni 80–inf. a 9065

2.70 €

Disponibile 9 giorni 100–inf. a 20075

2.84 €

Disponibile 9 giorni 100–inf. a 200100

10.04 €

9 giorni 100–inf. a 200125

10.19 €

9 giorni 100–inf. a 200150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubi doppi ignifughi
Trattamento superficie Cromatura lucida

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico