• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fascetta di aggancio a lanterna, lanterna LH, fascetta di aggancio per condotti a spirale, senza tenditore

Fascetta di aggancio a lanterna, lanterna LH, fascetta di aggancio per condotti a spirale, senza tenditore
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· This product is a suspension pipe bracket for spiral duct.
· Type made of thin SUS430 is also available.
· Thin turnbuckles, bolts, and nuts are made of bright chromate plated steel.
· Please inquire the delivery date for bright chromate types other than 100A, 150A, and 200A, and stainless steel and hot-dip galvanized without turn.
· Production from 525A to 600A are possible as assembly type. Feel free to consult us.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-LH75SP
S-LH100SP
S-LH125SP
S-LH150SP
S-LH175SP
S-LH200SP
S-LH225SP
S-LH250SP
S-LH275SP
S-LH300SP
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo applicazione principale
(mm)
Diametro nominale A

9.66 €

Disponibile 9 giorni 70–inf. a 8075

9.80 €

Disponibile 9 giorni 100–inf. a 200100

9.95 €

Disponibile 9 giorni 100–inf. a 200125

10.32 €

9 giorni 100–inf. a 200150

11.34 €

9 giorni 100–inf. a 200175

10.75 €

9 giorni 200–inf. a 300200

12.43 €

14 giorni 200–inf. a 300225

12.09 €

14 giorni 200–inf. a 300250

12.80 €

5 giorni 200–inf. a 300275

12.84 €

11 giorni 300–inf. a 400300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio inox Tipo di tubo applicabile Tubo per condotti a spirale
Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico