Fascetta di aggancio a cerniera, fascetta di aggancio a cerniera HHT con tenditore

Fascetta di aggancio a cerniera, fascetta di aggancio a cerniera HHT con tenditore
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This product is a suspension pipe bracket for steel pipe.
· Can also be used for PVC pipes (VP40 ~ 250A).
· Part numbers ending in M indicate the Super M type.
· 175A and 200A or higher are made of flat steel plate without protrusion in the center.
· Hot-dip galvanized 90A and stainless steel 125A or higher are not super M type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HHT10
HHT15
HHT20
HHT25
HHT32
HHT40
HHT50
HHT65
HHT80
HHT90
HHT100
HHT125
HHT150
HHT175
HHT200
HHT250
HHT300
Z-HHT15
Z-HHT20
Z-HHT25
Z-HHT32
Z-HHT40
Z-HHT50
Z-HHT65
Z-HHT80
Z-HHT100
Z-HHT125
Z-HHT150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo applicazione principale
(mm)
Trattamento superficie Diametro nominale A

10.41 €

1 Disponibile 10 giorni 10–inf. a 20Cromatura lucida10

2.37 €

1 Disponibile 10 giorni 20–inf. a 30Cromatura lucida15

1.31 €

0.47 €

1 Stesso giorno

Stock

20–inf. a 30Cromatura lucida20

2.55 €

1 Disponibile 10 giorni 30–inf. a 40Cromatura lucida25

2.68 €

1 Disponibile 10 giorni 40–inf. a 50Cromatura lucida32

2.79 €

1 Disponibile 10 giorni 40–inf. a 50Cromatura lucida40

3.19 €

1 Disponibile 10 giorni 60–inf. a 70Cromatura lucida50

4.08 €

1 Disponibile 10 giorni 70–inf. a 80Cromatura lucida65

4.23 €

1 Disponibile 10 giorni 80–inf. a 90Cromatura lucida80

18.72 €

1 10 giorni 100–inf. a 200Cromatura lucida90

4.76 €

1 Disponibile 10 giorni 100–inf. a 200Cromatura lucida100

16.99 €

1 10 giorni 100–inf. a 200Cromatura lucida125

18.41 €

1 10 giorni 100–inf. a 200Cromatura lucida150

86.40 €

1 10 giorni 100–inf. a 200Cromatura lucida175

35.84 €

1 10 giorni 200–inf. a 300Cromatura lucida200

88.10 €

1 10 giorni 200–inf. a 300Cromatura lucida250

105.33 €

1 10 giorni 300–inf. a 400Cromatura lucida300

5.49 €

1 Disponibile 10 giorni 20–inf. a 30Zincatura15

5.93 €

1 Disponibile 10 giorni 20–inf. a 30Zincatura20

6.05 €

1 Disponibile 10 giorni 30–inf. a 40Zincatura25

6.40 €

1 Disponibile 10 giorni 40–inf. a 50Zincatura32

6.82 €

1 Disponibile 10 giorni 40–inf. a 50Zincatura40

7.33 €

1 Disponibile 10 giorni 60–inf. a 70Zincatura50

9.37 €

1 10 giorni 70–inf. a 80Zincatura65

9.94 €

1 10 giorni 80–inf. a 90Zincatura80

16.22 €

1 10 giorni 100–inf. a 200Zincatura100

25.27 €

1 10 giorni 100–inf. a 200Zincatura125

27.86 €

1 10 giorni 100–inf. a 200Zincatura150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio

Supporto tecnico