• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fascetta sospesa con cerniera, HHT: fascetta sospesa AAM con cerniera con tenditore / HH: senza tenditore

Fascetta sospesa con cerniera, HHT: fascetta sospesa AAM con cerniera con tenditore / HH: senza tenditore
  • Sconto volumi elevati

[Features]
• A suspension pipe fixture for shallow field fire resistant pipe.
• Part numbers ending in M indicate the Super M type.
• Also have assembly type KPN that is compatible with tolerance of pipe external diameter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HH40AAM
HH50AAM
HH60AAM
HH75AAM
HH100AAM
HHT40AAM
HHT50AAM
HHT65AAM
HHT75AAM
HHT100AAM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo applicazione principale
(mm)
Diametro nominale A Specifiche

2.30 €

Disponibile 9 giorni 60–inf. a 7040Senza tenditore a vite

2.56 €

Disponibile 9 giorni 70–inf. a 8050Senza tenditore a vite

2.99 €

9 giorni 90–inf. a 10065Senza tenditore a vite

3.01 €

9 giorni 100–inf. a 20075Senza tenditore a vite

3.20 €

9 giorni 100–inf. a 200100Senza tenditore a vite

2.35 €

Disponibile 9 giorni 60–inf. a 7040Con tenditore a vite

2.52 €

Disponibile 9 giorni 70–inf. a 8050Con tenditore a vite

2.93 €

9 giorni 90–inf. a 10065Con tenditore a vite

2.99 €

9 giorni 100–inf. a 20075Con tenditore a vite

3.11 €

9 giorni 100–inf. a 200100Con tenditore a vite

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubi doppi ignifughi
Trattamento superficie Cromatura lucida

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico