Fascetta di supporto per assemblaggio, fascetta di supporto per assemblaggio KSB

Fascetta di supporto per assemblaggio, fascetta di supporto per assemblaggio KSB
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• A vertical pipe bracket for steel pipe that can also be used for PVC pipe.
• Please use a lantern-type VP standing band for vinyl chloride pipes 25 and 30A.
• Part numbers ending in M indicate the Super M type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSB100
KSB200
Z-KSB25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Trattamento superficie Diametro nominale Diametro tubo compatibile
(mm)

5.32 €

1 Disponibile 10 giorni 100–inf. a 200Cromatura lucida100A114.3

35.50 €

1 10 giorni 200–inf. a 300Cromatura lucida200A216.3

2.79 €

1 Disponibile 10 giorni 30–inf. a 40Zincatura25A34

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio inox

Supporto tecnico