• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fascetta di supporto a cerniera, fascetta di supporto a cerniera HSB

Fascetta di supporto a cerniera, fascetta di supporto a cerniera HSB
  • Sconto volumi elevati

[Features]
• A vertical pipe bracket for steel pipe that can also be used for PVC pipe.
• Please use a lantern-type VP standing band for vinyl chloride pipes 25 and 30A.
• Part numbers ending in M indicate the Super M type.
• 200A or higher are made of flat steel plate without protrusion in the center.
• Hot-dip galvanized 90A and stainless steel 125A or hither are not Super M type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSB10
HSB15
HSB20
HSB25
HSB32
HSB40
HSB50
HSB65
HSB80
HSB90
HSB100
HSB125
HSB150
HSB200
HSB250
HSB300
HSB350
Z-HSB15
Z-HSB20
Z-HSB25
Z-HSB32
Z-HSB40
Z-HSB50
Z-HSB65
Z-HSB80
Z-HSB100
Z-HSB125
Z-HSB150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Trattamento superficie Diametro nominale Diametro tubo compatibile
(mm)

1.96 €

Disponibile 9 giorni 10–inf. a 20Cromatura lucida10A17.3

1.58 €

Disponibile 9 giorni 20–inf. a 30Cromatura lucida15A21.7

1.59 €

Disponibile 9 giorni 20–inf. a 30Cromatura lucida20A27.2

1.63 €

Disponibile 9 giorni 30–inf. a 40Cromatura lucida25A34

1.64 €

Disponibile 9 giorni 40–inf. a 50Cromatura lucida32A42.7

1.67 €

Disponibile 9 giorni 40–inf. a 50Cromatura lucida40A48.6

1.73 €

Disponibile 9 giorni 60–inf. a 70Cromatura lucida50A60.5

2.14 €

Disponibile 9 giorni 70–inf. a 80Cromatura lucida65A76.3

2.21 €

Disponibile 9 giorni 80–inf. a 90Cromatura lucida80A89.1

3.19 €

9 giorni 100–inf. a 200Cromatura lucida90A101.6

2.30 €

Disponibile 9 giorni 100–inf. a 200Cromatura lucida100A114.3

9.24 €

9 giorni 100–inf. a 200Cromatura lucida125A139.8

9.54 €

9 giorni 100–inf. a 200Cromatura lucida150A165.2

11.87 €

9 giorni 200–inf. a 300Cromatura lucida200A216.3

28.37 €

9 giorni 200–inf. a 300Cromatura lucida250A267.4

40.34 €

9 giorni 300–inf. a 400Cromatura lucida300A318.5

58.78 €

9 giorni 300–inf. a 400Cromatura lucida350A355.6

1.92 €

Disponibile 9 giorni 20–inf. a 30Zincatura15A21.7

1.96 €

Disponibile 9 giorni 20–inf. a 30Zincatura20A27.2

2.02 €

Disponibile 9 giorni 30–inf. a 40Zincatura25A34

2.07 €

Disponibile 9 giorni 40–inf. a 50Zincatura32A42.7

2.15 €

Disponibile 9 giorni 40–inf. a 50Zincatura40A48.6

2.26 €

Disponibile 9 giorni 60–inf. a 70Zincatura50A60.5

2.84 €

Disponibile 9 giorni 70–inf. a 80Zincatura65A76.3

2.93 €

9 giorni 80–inf. a 90Zincatura80A89.1

3.20 €

9 giorni 100–inf. a 200Zincatura100A114.3

10.45 €

9 giorni 100–inf. a 200Zincatura125A139.8

10.94 €

9 giorni 100–inf. a 200Zincatura150A165.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico