• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fascetta di supporto a cerniera, fascetta di supporto AAM a cerniera HSB

Fascetta di supporto a cerniera, fascetta di supporto AAM a cerniera HSB
  • Sconto volumi elevati

[Features]
• A standing pipe fixture for shallow field fire-resistant pipe.
• Part numbers ending in M indicate the Super M type.
• Also have assembly type that is compatible with tolerance of pipe external diameter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSB40AAM
HSB50AAM
HSB65AAM
HSB75AAM
HSB100AAM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Diametro nominale Diametro tubo compatibile
(mm)

2.32 €

Disponibile 9 giorni 60–inf. a 7040A62

2.43 €

Disponibile 9 giorni 70–inf. a 8050A74

2.84 €

Disponibile 9 giorni 90–inf. a 10065A90

2.93 €

9 giorni 100–inf. a 20075A102

3.22 €

9 giorni 100–inf. a 200100A129

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura lucida

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico