Fascetta di supporto a cerniera, fascetta di supporto PC a cerniera HSB

Fascetta di supporto a cerniera, fascetta di supporto PC a cerniera HSB
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• A standing pipe fixture for steel pipe with the outer surface coated.
• Part numbers ending in M indicate the Super M type.
• Galvanized products are not Super M type.
• Will also make product for 125A or higher.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSB15PC
HSB20PC
HSB25PC
HSB32PC
HSB40PC
HSB50PC
HSB65PC
HSB80PC
HSB100PC
S-HSB15PC
S-HSB20PC
S-HSB25PC
S-HSB32PC
S-HSB40PC
S-HSB50PC
S-HSB65PC
S-HSB80PC
S-HSB100PC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Materiale Trattamento superficie Diametro nominale Diametro tubo compatibile
(mm)

2.23 €

1 Disponibile 10 giorni 20–inf. a 30AcciaioCromatura lucida15A25.7

2.46 €

1 Disponibile 10 giorni 30–inf. a 40AcciaioCromatura lucida20A31.2

2.46 €

1 Disponibile 10 giorni 30–inf. a 40AcciaioCromatura lucida25A37.6

2.52 €

1 Disponibile 10 giorni 40–inf. a 50AcciaioCromatura lucida32A46.3

2.54 €

1 Disponibile 10 giorni 50–inf. a 60AcciaioCromatura lucida40A52.2

2.96 €

1 Disponibile 10 giorni 60–inf. a 70AcciaioCromatura lucida50A64.1

4.25 €

1 Disponibile 10 giorni 70–inf. a 80AcciaioCromatura lucida65A79.9

4.54 €

1 Disponibile 10 giorni 90–inf. a 100AcciaioCromatura lucida80A92.7

5.26 €

1 10 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida100A118.3

14.10 €

1 10 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inoxNA15A25.7

14.41 €

1 10 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inoxNA20A31.2

14.69 €

1 10 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inoxNA25A37.6

15.94 €

1 10 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inoxNA32A46.3

16.95 €

1 10 giorni 50–inf. a 60[Acciaio inox] Acciaio inoxNA40A52.2

17.72 €

1 10 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inoxNA50A64.1

18.41 €

1 10 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inoxNA65A79.9

19.30 €

1 10 giorni 90–inf. a 100[Acciaio inox] Acciaio inoxNA80A92.7

21.63 €

1 10 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxNA100A118.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito

Supporto tecnico