Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FBN15 |
FBN20 |
FBN25 |
FBN32 |
FBN40 |
FBN50 |
FBN65 |
FBN80 |
FBN100 |
FBN125 |
FBN150 |
FBN200 |
FBN250 |
FBN300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo applicazione principale (mm) | Diametro nominale | Diametro tubo compatibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20–inf. a 30 | 15A | 21.7 | |
4.23 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20–inf. a 30 | 20A | 27.2 | |
4.45 € | 1 | 10 giorni | 30–inf. a 40 | 25A | 34.0 | ||
4.89 € | 1 | 10 giorni | 40–inf. a 50 | 32A | 42.7 | ||
5.26 € | 1 | 10 giorni | 40–inf. a 50 | 40A | 48.6 | ||
13.13 € | 1 | 10 giorni | 60–inf. a 70 | 50A | 60.5 | ||
14.85 € | 1 | 10 giorni | 70–inf. a 80 | 65A | 76.3 | ||
15.22 € | 1 | 10 giorni | 80–inf. a 90 | 80A | 89.1 | ||
16.01 € | 1 | 10 giorni | 100–inf. a 200 | 100A | 114.3 | ||
38.76 € | 1 | 10 giorni | 100–inf. a 200 | 125A | 139.8 | ||
42.34 € | 1 | 10 giorni | 100–inf. a 200 | 150A | 165.2 | ||
63.59 € | 1 | 10 giorni | 200–inf. a 300 | 200A | 216.3 | ||
97.68 € | 1 | 10 giorni | 200–inf. a 300 | 250A | 267.4 | ||
133.63 € | 1 | 10 giorni | 300–inf. a 400 | 300A | 318.5 |
Loading...
Tipo | Staffa passante da pavimento | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio inox | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Cromatura lucida |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo applicazione principale(mm)
Diametro nominale
Diametro tubo compatibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali