Fascetta di livellamento LBS, Super S, fascetta di livellamento

Fascetta di livellamento LBS, Super S, fascetta di livellamento
[Features]
• A fixing bracket for floor drain pipes that permits level adjustment.
• Higher number S models employ Super S.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LBS15-120
LBS15-150
LBS20-120
LBS20-150
LBS25-120
LBS25-150
LBS32-120
LBS32-150
LBS40-120
LBS40-150
LBS50-120
LBS50-150
LBS65-120
LBS65-150
LBS80-120
LBS80-150
LBS100-120
LBS100-150
S-LBS15-120
S-LBS15-150
S-LBS20-120
S-LBS20-150
S-LBS25-120
S-LBS25-150
S-LBS32-120
S-LBS32-150
S-LBS40-120
S-LBS40-150
S-LBS50-120
S-LBS50-150
S-LBS65-120
S-LBS65-150
S-LBS80-120
S-LBS80-150
S-LBS100-120
S-LBS100-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo applicazione principale
(mm)
Materiale Trattamento superficie Diametro nominale A Dimensione H
(mm)

14.75 €

1 6 giorni 20–inf. a 30AcciaioCromatura lucida15120

15.08 €

1 10 giorni 20–inf. a 30AcciaioCromatura lucida15150

14.89 €

1 10 giorni 20–inf. a 30AcciaioCromatura lucida20120

15.19 €

1 6 giorni 20–inf. a 30AcciaioCromatura lucida20150

14.95 €

1 6 giorni 30–inf. a 40AcciaioCromatura lucida25120

15.34 €

1 10 giorni 30–inf. a 40AcciaioCromatura lucida25150

15.08 €

1 6 giorni 40–inf. a 50AcciaioCromatura lucida32120

15.38 €

1 10 giorni 40–inf. a 50AcciaioCromatura lucida32150

15.22 €

1 6 giorni 40–inf. a 50AcciaioCromatura lucida40120

15.67 €

1 10 giorni 40–inf. a 50AcciaioCromatura lucida40150

15.48 €

1 10 giorni 60–inf. a 70AcciaioCromatura lucida50120

16.09 €

1 6 giorni 60–inf. a 70AcciaioCromatura lucida50150

16.09 €

1 6 giorni 70–inf. a 80AcciaioCromatura lucida65120

16.76 €

1 10 giorni 70–inf. a 80AcciaioCromatura lucida65150

16.15 €

1 6 giorni 80–inf. a 90AcciaioCromatura lucida80120

17.13 €

1 8 giorni 80–inf. a 90AcciaioCromatura lucida80150

18.36 €

1 10 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida100120

19.73 €

1 10 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida100150

51.03 €

1 6 giorni 20–inf. a 30Acciaio inoxN/A15120

52.55 €

1 10 giorni 20–inf. a 30Acciaio inoxN/A15150

51.03 €

1 6 giorni 20–inf. a 30Acciaio inoxN/A20120

52.55 €

1 10 giorni 20–inf. a 30Acciaio inoxN/A20150

51.03 €

1 6 giorni 30–inf. a 40Acciaio inoxN/A25120

52.55 €

1 10 giorni 30–inf. a 40Acciaio inoxN/A25150

52.68 €

1 6 giorni 40–inf. a 50Acciaio inoxN/A32120

54.65 €

1 10 giorni 40–inf. a 50Acciaio inoxN/A32150

52.68 €

1 6 giorni 40–inf. a 50Acciaio inoxN/A40120

54.65 €

1 10 giorni 40–inf. a 50Acciaio inoxN/A40150

54.37 €

1 6 giorni 60–inf. a 70Acciaio inoxN/A50120

56.36 €

1 6 giorni 60–inf. a 70Acciaio inoxN/A50150

58.11 €

1 6 giorni 70–inf. a 80Acciaio inoxN/A65120

61.02 €

1 10 giorni 70–inf. a 80Acciaio inoxN/A65150

59.17 €

1 10 giorni 80–inf. a 90Acciaio inoxN/A80120

62.06 €

1 6 giorni 80–inf. a 90Acciaio inoxN/A80150

73.64 €

1 10 giorni 100–inf. a 200Acciaio inoxN/A100120

78.35 €

1 10 giorni 100–inf. a 200Acciaio inoxN/A100150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascia da pavimento Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio inox

Supporto tecnico