Fascetta a sella, fascetta a sella SBN PC (fori per viti) (SBN15PC)

Fascetta a sella, fascetta a sella SBN PC (fori per viti) SBN15PC
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SBN15PC

Marca: SHOWA CORPORATION

Prezzo: 2.29

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

D.E. tubo applicabile principale: 20–inf. a 30 mm

Materiale: Acciaio

Trattamento superficie: Cromatura lucida

Diametro nominale A: 15


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SBN15PC

Codice componente
SBN15PC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Materiale Trattamento superficie Diametro nominale A

2.29 €

1 Disponibile 10 giorni 20–inf. a 30AcciaioCromatura lucida15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a sella

Si trova sulla pagina di Fascetta a sella, fascetta a sella SBN PC (fori per viti), il codice articolo è il seguente: SBN15PC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SBN15PC.

Tipologia prodotto

Codice componente
S-SBN32PC
S-SBN40PC
S-SBN50PC
SBN20PC
SBN25PC
SBN32PC
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Materiale Trattamento superficie Diametro nominale A

15.38 €

1 10 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inoxNA32

15.76 €

1 10 giorni 50–inf. a 60[Acciaio inox] Acciaio inoxNA40

16.25 €

1 6 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inoxNA50

2.40 €

1 Disponibile 10 giorni 30–inf. a 40AcciaioCromatura lucida20

2.68 €

1 Disponibile 10 giorni 30–inf. a 40AcciaioCromatura lucida25

2.99 €

1 Disponibile 10 giorni 40–inf. a 50AcciaioCromatura lucida32

Supporto tecnico