Fascetta a sella, sella su un lato SBNKS

Fascetta a sella, sella su un lato SBNKS
[Features]
· This product is a fitting for support of rigid steel conduits.
・This product can be used as anti vibration fitting for wall and floor rolling pipes of SGP pipes/VP pipes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBNKS15
SBNKS25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Dimensione A
(mm)

0.79 €

1 6 giorni 10–inf. a 2016

0.79 €

1 10 giorni 20–inf. a 3025.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a sella Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio / Tubo in PVC Materiale Acciaio
Trattamento superficie Cromatura lucida

Supporto tecnico