Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo corpo principale | Ambiente | Punto di contatto | Filettatura nominale (M) | Forza di contatto (N) | Struttura di protezione | LED | Dettagli specifici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A testa esagonale | Standard | Tipo di contatto NA | M6x1.0 | 2 | IP65 | no | Contatto lineare | |
48.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A testa esagonale | Standard | Tipo di contatto NA | M6x1.0 | 2 | IP65 | incluso | Contatto lineare | |
43.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | A testa esagonale | Standard | Tipo di contatto NC | M6x1.0 | 2 | IP65 | no | Contatto lineare | ||
48.60 € | 1 | 13 giorni | 10 | A testa esagonale | Standard | Tipo di contatto NC | M6x1.0 | 2 | IP65 | incluso | Contatto lineare | ||
46.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A testa esagonale | Standard | Tipo di contatto NA | M8x1.25 | 2 | IP65 | no | Contatto lineare | |
43.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A testa esagonale | Standard | Tipo di contatto NA | M8x1.25 | 2 | IP65 | incluso | Contatto lineare | ||
46.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | A testa esagonale | Standard | Tipo di contatto NC | M8x1.25 | 2 | IP65 | no | Contatto lineare | ||
51.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | A testa esagonale | Standard | Tipo di contatto NC | M8x1.25 | 2 | IP65 | incluso | Contatto lineare | ||
46.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A testa esagonale | Standard | Tipo di contatto NA | M10x1.5 | 2 | IP65 | no | Contatto lineare | |
51.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A testa esagonale | Standard | Tipo di contatto NA | M10x1.5 | 2 | IP65 | incluso | Contatto lineare | |
46.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | A testa esagonale | Standard | Tipo di contatto NC | M10x1.5 | 2 | IP65 | no | Contatto lineare | ||
51.35 € | 1 | 13 giorni | 10 | A testa esagonale | Standard | Tipo di contatto NC | M10x1.5 | 2 | IP65 | incluso | Contatto lineare | ||
48.71 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | Tipo di contatto NA | M8x1.25 | 4 | IP67 | no | Contatto lineare, versione stagna (protezione per capicorda inclusa) | |
53.42 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | Tipo di contatto NA | M8x1.25 | 4 | IP67 | incluso | Contatto lineare, versione stagna (protezione per capicorda inclusa) | ||
54.11 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | Tipo di contatto NC | M8x1.25 | 4 | IP67 | no | Contatto lineare, versione stagna (protezione per capicorda inclusa) | ||
59.32 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | Tipo di contatto NC | M8x1.25 | 4 | IP67 | incluso | Contatto lineare, versione stagna (protezione per capicorda inclusa) | ||
54.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | Tipo di contatto NA | M8x1.25 | 4 | IP67 | no | Contatto lineare, versione stagna (protezione per capicorda fornita verso l'alto) | |
59.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | Tipo di contatto NA | M8x1.25 | 4 | IP67 | incluso | Contatto lineare, versione stagna (protezione per capicorda fornita verso l'alto) | |
54.11 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | Tipo di contatto NC | M8x1.25 | 4 | IP67 | no | Contatto lineare, versione stagna (protezione per capicorda fornita verso l'alto) | ||
59.32 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | Tipo di contatto NC | M8x1.25 | 4 | IP67 | incluso | Contatto lineare, versione stagna (protezione per capicorda fornita verso l'alto) | ||
48.71 € | 1 | 19 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | Tipo di contatto NA | M10x1.5 | 4 | IP67 | no | Contatto lineare, versione stagna (protezione per capicorda inclusa) | ||
53.42 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | Tipo di contatto NA | M10x1.5 | 4 | IP67 | incluso | Contatto lineare, versione stagna (protezione per capicorda inclusa) | |
54.11 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | Tipo di contatto NC | M10x1.5 | 4 | IP67 | no | Contatto lineare, versione stagna (protezione per capicorda inclusa) | ||
59.32 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | Tipo di contatto NC | M10x1.5 | 4 | IP67 | incluso | Contatto lineare, versione stagna (protezione per capicorda inclusa) | ||
45.57 € 22.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | Impermeabile | Tipo di contatto NA | M10x1.5 | 4 | IP67 | no | Contatto lineare, versione stagna (protezione per capicorda fornita verso l'alto) | ||
59.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | Tipo di contatto NA | M10x1.5 | 4 | IP67 | incluso | Contatto lineare, versione stagna (protezione per capicorda fornita verso l'alto) | ||
54.11 € | 1 | 19 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | Tipo di contatto NC | M10x1.5 | 4 | IP67 | no | Contatto lineare, versione stagna (protezione per capicorda fornita verso l'alto) | ||
59.32 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | Tipo di contatto NC | M10x1.5 | 4 | IP67 | incluso | Contatto lineare, versione stagna (protezione per capicorda fornita verso l'alto) | ||
40.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | Con bullone | Standard | Tipo di contatto NA | M6x1.0 | 2 | IP65 | no | Contatto lineare | ||
45.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | Con bullone | Standard | Tipo di contatto NA | M6x1.0 | 2 | IP65 | incluso | Contatto lineare | ||
40.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | Standard | Tipo di contatto NC | M6x1.0 | 2 | IP65 | no | Contatto lineare | |
43.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | Standard | Tipo di contatto NC | M6x1.0 | 2 | IP65 | incluso | Contatto lineare | |
43.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | Standard | Tipo di contatto NA | M8x1.25 | 2 | IP65 | no | Contatto lineare | |
48.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | Standard | Tipo di contatto NA | M8x1.25 | 2 | IP65 | incluso | Contatto lineare | |
43.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | Standard | Tipo di contatto NC | M8x1.25 | 2 | IP65 | no | Contatto lineare | |
48.60 € | 1 | 19 giorni | 10 | Con bullone | Standard | Tipo di contatto NC | M8x1.25 | 2 | IP65 | incluso | Contatto lineare | ||
45.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | Con bullone | Standard | Tipo di contatto NA | M10x1.5 | 2 | IP65 | no | Contatto lineare | ||
50.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | Standard | Tipo di contatto NA | M10x1.5 | 2 | IP65 | incluso | Contatto lineare | |
44.99 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con bullone | Standard | Tipo di contatto NC | M10x1.5 | 2 | IP65 | no | Contatto lineare | ||
50.20 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con bullone | Standard | Tipo di contatto NC | M10x1.5 | 2 | IP65 | incluso | Contatto lineare |
Loading...
Tipo | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Profilo punta | 00004: contatto R | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | JIS-SUS HRC40–50 | Corsa(mm) | 0.7 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 |
Punto di funzionamento(mm) | 0.3 | Ripetibilità | 0.01mm | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 1000 |
Carico statico ammesso(N) | 5000 | Energia di resistenza agli impatti(J) | 0.4 | Dettagli del punto di funzionamento(mm) | (Dalla superficie dello stop) 0.3 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Ambiente
Punto di contatto
Filettatura nominale (M)
LED
Dettagli specifici
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali