giunzioni in plastica per tubazioni PJ-202B

giunzioni in plastica per tubazioni PJ-202B
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
* Please confirm the shape by displayed image.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PJ-202BB
PJ-202BG
PJ-202BM
PJ-202BW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

2.38 €

1.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Blu] Blu reale

2.62 €

1 6 giorni 10[Grigio] Grigio scuro

2.51 €

1 8 giorni 10[Verde] Verde foresta

2.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Bianco] Bianco sporco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in plastica Tipo giunto Posizione centrale Con giunto centrale 5 direzioni (passante unidirezionale)
Metodo di montaggio A inserimento Ambiente d'esercizio Standard Materiale Resina AAS
Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5 Specifiche Per angolo intermedio 5 direzioni: Passante bidirezionale / a scomparsa tridirezionale

Supporto tecnico