Giunti di plastica per montaggio di tubi PJ-204A

Giunti di plastica per montaggio di tubi PJ-204A
  • Sconto volumi elevati
It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
* Please confirm the shape by displayed image.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PJ-204AB
PJ-204AG
PJ-204AM
PJ-204AW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

1.49 €

1 8 giorni 10[Blu] Blu reale

1.97 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Grigio] Grigio scuro

1.97 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Verde] Verde foresta

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Bianco] Bianco sporco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in plastica Tipo giunto Posizione centrale Con giunto centrale A T (passante unidirezionale)
Metodo di montaggio A inserimento Ambiente d'esercizio Standard Materiale Resina AAS
Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5 Specifiche Per angolo intermedio tridirezionale: passante bidirezionale ad attacco rapido / a scomparsa unidirezionale

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico