giunzioni in plastica per tubazioni PJ-707

giunzioni in plastica per tubazioni PJ-707
  • Sconto volumi elevati
It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
* Please confirm the shape by displayed image.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PJ-707B
PJ-707G
PJ-707W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

1.14 €

1 8 giorni 10[Blu] Blu reale

1.48 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Grigio] Grigio scuro

1.37 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Bianco] Bianco sporco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in plastica Tipo giunto Posizione centrale Con giunto centrale Tipo passante
Metodo di montaggio Chiusura con tassello a gancio Ambiente d'esercizio Standard Materiale Resina AAS
Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5 Specifiche Per supporti per corrimano, ecc.

Supporto tecnico