• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti metallici singoli / unità per telai tubolari - Componenti NS-10 / NS-10N

Giunti metallici singoli / unità per telai tubolari - Componenti NS-10  /  NS-10N
[Caratteristiche] Componente a configurazione singola del raccordo metallico per il telaio del tubo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NS-10
NS-10N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie

3.56 €

1 8 giorni 10Rivestimento applicato per cataforesi

4.50 €

1 8 giorni 10Nichelatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in metallo Tipo giunto Elemento singolo Metodo di montaggio Fissaggio a vite
Ambiente d'esercizio Standard Materiale Acciaio Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5

Supporto tecnico