Interno per Tappo per tubo A per Uni-Pla Slim (φ19) VJB-403BK

Interno per Tappo per tubo A per Uni-Pla Slim (φ19) VJB-403BK
  • Sconto volumi elevati
A dedicated part for Unipla slim pipe having 19 mm of outer diameter.

[Features]
· Unipla slim system is the assembly system dedicated for Spacio pipes (ø19 mm).
· Can be repeatedly assembled and disassembled freely just by tightening the pipe with insert nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· It is a joint for securely fixing adhesive-free plastic joint bolt

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPJ-513BK
VPJ-513W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore accessorio

2.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Nero

1.01 €

1 Disponibile 6 giorni Bianco sporco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accessorio Accessorio Estremità tappo Metodo di montaggio Chiusura con tassello a gancio
Ambiente d'esercizio Standard Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 19 Materiale accessorio Resina AAS
Specifiche Tappo tubo interno

Supporto tecnico