Attacco per mensola per angolo per Uni-Pla Slim (φ19) VPJ-700B

Attacco per mensola per angolo per Uni-Pla Slim (φ19) VPJ-700B
A dedicated part for Unipla slim pipe having 19 mm of outer diameter.

[Features]
· Unipla slim system is the assembly system dedicated for Spacio pipes (ø19 mm).
· Can be repeatedly assembled and disassembled freely just by tightening the pipe with insert nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· It is a joint for securely fixing adhesive-free plastic joint bolt

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPJ-700BBK
VPJ-700BW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

1.53 €

1 8 giorni 10Nero

1.53 €

1 6 giorni 10[Bianco] Bianco sporco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in plastica Tipo giunto Angolo Tipo angolare Altro
Metodo di montaggio A inserimento Ambiente d'esercizio Standard Materiale Resina PE
Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 19 Specifiche Staffa per mensole per angoli

Supporto tecnico