• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connessioni / Fissaggi per tubazioni JB-201N

Connessioni / Fissaggi per tubazioni JB-201N

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: JB-201N

Marca: SPACIO

Prezzo: 3.60

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JB-201N

Codice componente
JB-201N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.60 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in metallo Tipo giunto Posizione centrale Con giunto centrale Tipo passante
Metodo di montaggio A inserimento Ambiente d'esercizio Standard Materiale Acciaio
Trattamento superficie Cromatura trivalente Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5 Specifiche Raccordo di giunzione per tubo 90

Si trova sulla pagina di Connessioni / Fissaggi per tubazioni JB-201N, il codice articolo è il seguente: JB-201N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JB-201N.

Supporto tecnico