Connessioni / Fissaggi per tubazioni JB-701

Connessioni / Fissaggi per tubazioni JB-701

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: JB-701

Marca: SPACIO

Prezzo: 5.06

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JB-701

Codice componente
JB-701
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.06 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in metallo Tipo giunto Posizione centrale Con giunto centrale Tipo passante
Metodo di montaggio Fissaggio a vite Ambiente d'esercizio Standard Materiale Acciaio
Trattamento superficie Rivestimento applicato per cataforesi Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5 Specifiche Staffa per mensole
Accessorio Con bullone M6×10

Si trova sulla pagina di Connessioni / Fissaggi per tubazioni JB-701, il codice articolo è il seguente: JB-701.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JB-701.

Supporto tecnico