Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JB-162
Tipo | Giunto in metallo | Tipo giunto | Posizione centrale | Con giunto centrale | Profilo parallelo |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Fissaggio a vite | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale | Acciaio |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) | 27.5 | Specifiche | Blocco rotazione P50B |
Accessorio | Viti a testa bombata M4×10, dado, con SP |
Si trova sulla pagina di parti di Aperture / chiusura per tubazionis JB-162, il codice articolo è il seguente: JB-162.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JB-162.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali