Unitá giunto di fermo in metallo per tubazioni NSJ-3 / NSJ-3N

Unitá giunto di fermo in metallo per tubazioni NSJ-3 / NSJ-3N
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It is a flexible metal joint that can be easily assembled or disassembled by tightening nuts and bolts to fix it. Convenient cross recess, rivet stopper hole and notch are provided for assembly work.

[Features]
· Metal joints are tightened by using bolts and nuts.
· It can be easily assembled and disassembled, and the fixing power is excellent because of the inner protrusion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSJ-3
NSJ-3N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Accessorio

10.82 €

5.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Rivestimento applicato per cataforesiNS-2: 2 pz., NS-4: 1 pz. 3, viti e dadi: 3 kit

12.09 €

1 6 giorni -NichelaturaNS-2N: 2 pz., NS-4N: 1 pz. 3, viti e dadi: 3 kit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in metallo Tipo giunto Posizione centrale Con giunto centrale 5 direzioni (passante unidirezionale)
Metodo di montaggio Fissaggio bullone morsetto Ambiente d'esercizio Standard Materiale Acciaio
Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico