giunzioni Uni-Pla per tubazioni UP05

giunzioni Uni-Pla per tubazioni UP05
  • Sconto volumi elevati
The plastic joint can be threaded into pipes without having to use any adhesive solution. Repetitive assembling and disassembling is freely done and optimal for low-load applications.

[Features]
· Unipla joint is a threaded plastic joint which does not use any adhesive solution.
· Assembled/disassembled freely because of combination with Spacio pipes.
· It can be used for various applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UP05BK
UP05W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

4.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nero

4.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Bianco] Bianco sporco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in plastica Tipo giunto Angolo Tipo angolare A L - 1
Metodo di montaggio Fissaggio a vite Ambiente d'esercizio Standard Materiale Resina PBT
Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5

Supporto tecnico