• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cuscinetto antivibrazioni a S

Cuscinetto antivibrazioni a S

This is a type of rubber specially designed to prevent vibration. The grooves absorb and mitigate shocks to the structure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874028969
4979874028976
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Verticale
(mm)
Orizzontale
(mm)

2.59 €

5 giorni 49798740289697575

3.61 €

5 giorni 4979874028976100100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tasselli antivibrazioni Quantità confezione(pz.) 1 Materiale(mm) Gomma naturale (NR)
Spessore(mm) 10

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico