• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gomma antivibrazioni porosa

Gomma antivibrazioni porosa

[Features]
· The materials are PRE.
· Product's ozone resistance and weather resistance properties are superior to those of chloroprene rubber.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874056658

Codice componente
4979874056658
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

6.84 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Codice JAN 4979874056658 Quantità confezione(pz.) 1
Materiale(mm) EPDM Spessore(mm) 11.5 Verticale(mm) 60
Orizzontale(mm) 330

Si trova sulla pagina di Gomma antivibrazioni porosa, il codice articolo è il seguente: 4979874056658.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874056658.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico