• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Protezione a L

Protezione a L

Made of styrene-butadiene rubber (SBR). Highly abrasion-resistant and good for protecting corners, parking lots, etc.

[Features]
· Made of EPDM.
· Product's ozone resistance and weather resistance properties are superior to those of chloroprene rubber.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874025449

Codice componente
4979874025449
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

26.76 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Codice JAN 4979874025449 Materiale Gomma etilene propilene (EPDM) Spessore(mm) 10
Lunghezza(mm) 330 Altezza(mm) 50

Si trova sulla pagina di Protezione a L, il codice articolo è il seguente: 4979874025449.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874025449.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico