• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rete antiscivolo

Rete antiscivolo

Made of polyester fibers with a polyvinyl chloride covering. Good for keeping carpets, rugs, etc. from slipping.

[Features]
· Made of PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874033864

Codice componente
4979874033864
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

4.54 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Codice JAN 4979874033864 Materiale PVC Spessore(mm) 1
Verticale(mm) 300 Orizzontale(mm) 300

Si trova sulla pagina di Rete antiscivolo, il codice articolo è il seguente: 4979874033864.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874033864.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico