• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gommino a vite【4-6 Pezzi per confezione】

Gommino a vite

Material is Nylon 6. Work performed at one side with the functionality of a nut.
Very high retention force after mounting, and the flange part can be used as a spacer for panel mounting, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874272782
4979874272799
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Quantità confezione
(pz.)
Lunghezza
(mm)
Diametro filettatura

2.39 €

6 Pezzi per confezione

4 giorni 497987427278267.0M5

2.25 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni 4979874272799417.7M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nylon 6

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico