• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Guarnizione in gomma【15 Pezzi per confezione】

Guarnizione in gomma

Made of chloroprene rubber. All-purpose material with a good balance of weather resistance, oil resistance, and flame retardancy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874024985
4979874024992
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro
(φ)
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(m)
Codice JAN Profilo

3.76 €

15 Pezzi per confezione

4 giorni 10--4979874024985Tipo circolare

3.54 €

15 Pezzi per confezione

5 giorni -10104979874024992Tipo quadrato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma cloroprenica Spessore(mm) 3 Ambiente Standard / Resistenza agli agenti atmosferici / Resistenza agli oli
Quantità confezione(pz.) 15

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico