Codice articolo del costruttore: 4979874080073
Marca: YAHATA NEJI
Prezzo: 15.87 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4979874080073
Classificazione | Spugna | Materiale | Gomma uretanica (UR) | Adesivo/nastro adesivo/foglio adesivo incluso o meno | Senza foglio |
---|---|---|---|---|---|
Parete spessa(mm) | 30 | Larghezza o diametro esterno(mm) | 300 | Lunghezza(mm) | 400 |
Codice JAN | 4979874080073 | Quantità confezione(pz.) | 1 |
Si trova sulla pagina di Fogli di schiuma / AU / YAHATA NEJI, il codice articolo è il seguente: 4979874080073.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874080073.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali