• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Foglio in silicone

Foglio in silicone

Silicon rubber material. It can be used continuously at 180°C due to its excellent heat resistance. Minimal change due to temperature difference with superior low-temperature resistance. Does not lose its elasticity even at ≥ -90°C.
Strongly resistant against oxidation and UV with excellent ozone resistance, corona resistance, and electrical characteristics. A non-toxic material. A heat-resistant sealing, skidproof / vibration-proof matting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874080042
4979874080059
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Parete spessa
(mm)
Codice JAN

6.74 €

3 giorni 14979874080042

9.02 €

3 giorni 34979874080059

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Gomma Materiale Silicone (SI) Adesivo/nastro adesivo/foglio adesivo incluso o meno Senza foglio
Larghezza o diametro esterno(mm) 100 Lunghezza(mm) 100 Quantità confezione(pz.) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico